??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1061830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1061830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-OP-V01P-1S
DESCSHORT
Description short
Boîtiers pour connecteur, IP67, Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
DESCLONG
Description long
Boîtiers pour câblage sur installation.
GTIN
GTIN-Code
4032248811182
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB408
Design of housing
Socket housing
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA020
height
65.200 mm
BAA351
color
black
BAB577
depth
114 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAF016
width
41.800 mm
AAF040
Mass
0.074 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D