??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1061820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1061820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CC-V01P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP67, Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4032248811151
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA020
Höhe
42.400 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
118.700 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAF016
Breite
41.800 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation