??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1060090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1060090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WDU2.5N/4N GE
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 44 mm x 1.5 mm, jaune
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4008190097905
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
yellow
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
No
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
44 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D