??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1059840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1059840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 18/9 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 mm, Baumwollgewebe, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248808267
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Baumwolle
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.678 kg
BAB577
Tiefe
0.15 mm
BAA020
Höhe
9 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation