??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1059810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1059810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM GEW 17/9 GE
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 17 mm, Bavlněná tkanina, Žlutá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248808229
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
cotton
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.595 kg
BAB577
depth
0.15 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation