??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1059760030
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1059760030
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DD4UG0030MCAA20-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, RJ45 IP 20, Polzahl: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248808106
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM491
NVP-Wert
66 %
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAI969
Länge
3 m
AAF040
Masse
0.220 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation