??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1059100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1059100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAP WDK2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 69 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190101954
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.005 kg
BAA020
Höhe
69.072 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation