??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1058870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1058870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 6 SS E
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 400 x 250 x 130 mm, elektricky leštěno, Přírubová deska: Ne, M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248800742
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.481 kg
BAB577
depth
137 mm
BAA020
height
256 mm
BAF016
width
439 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation