??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1058840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1058840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 2.1 SS E
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 150 x 190 x 90 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: No, Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248800711
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.998 kg
BAB577
depth
97 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
189 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation