??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1058840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1058840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 2.1 SS E
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 150 x 190 x 90 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: No, Tornillo hexagonal M5 con ranura y 10 mm de distancia en partes planas
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248800711
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.998 kg
BAB577
depth
97 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
189 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation