??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1058820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1058820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 1.1 SS E
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 120 x 150 x 80 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248800698
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.380 kg
BAB577
depth
87 mm
BAA020
height
156 mm
BAF016
width
159 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation