??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1058820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1058820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON STB 1.1 SS E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 120 x 150 x 80 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Nein, M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248800698
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
1.380 kg
BAB577
Tiefe
87 mm
BAA020
Höhe
156 mm
BAF016
Breite
159 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation