??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1058140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1058140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: SCRJ, Singlemode
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248799251
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
SC-RJ
AAK291
geeignet für Faserart
Singlemode
BAA020
Höhe
42 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
36.150 mm
BAF016
Breite
22.200 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.027 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation