??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1058130000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1058130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: LC Duplex, Anschluss 2: LC Duplex, Multimode
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248799244
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
LC-Duplex
AAK291
geeignet für Faserart
Multimode
BAA020
Höhe
42 mm
BAB577
Tiefe
33 mm
BAF016
Breite
22.200 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.025 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation