??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1057940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1057940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-T-5-M12/M12 B-COD
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 5, Кодировка: B, M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4032248798001
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.039 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation