??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1057940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1057940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-T-5-M12/M12 B-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: B, M12, 60 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4032248798001
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.039 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation