??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1049230000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1049230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WFF 70 NFF
DESCSHORT
Description short
Kolíková svorka, Připojení třmenem, 70 mm², 1000 V, 192 A, Počet připojení: 2, M 8, TS 35, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorka pro proudový přenos. Připojovaný konektor je krimpovaný s kabelovým okem a připevněný ke šroubu svorky.
GTIN
GTIN-Code
4050118255171
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
6.140 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.191 kg
BAB577
depth
71.45 mm
BAA020
height
179 mm
BAF016
width
35.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation