??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1046340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1046340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.50, Caratteri stampati: Neutro, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248782048
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.500 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation