??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1046340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1046340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248782048
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6.500 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.373 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAF016
Breite
6.400 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation