??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1042500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1042500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPE 10/ZR
DESCSHORT
Description short
Zacisk PE, złącze śrubowe, 10 mm², 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, zielony / żółty
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4032248285679
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.032 kg
BAB577
depth
49 mm
BAA020
height
66.001 mm
BAF016
width
9.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation