??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1034000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1034000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMA 4/4
DESCSHORT
Description short
Соединительная клемма двигателя, Винтовое соединение, 4, 800 V, 32 A, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клемма для подключения мотора сочетает характеристики производительности более крупного модулятора с шириной меньшего модулятора. Результат – одновременно максимальный номинальный ток и минимальный размер. Это уменьшает нагрузку при приобретении, планировании логистики и проектировании.
GTIN
GTIN-Code
4008190162924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.046 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
24.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation