??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1027310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1027310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF-W 9/5 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248753291
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
1.400 mm
BAA020
Höhe
10.2 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation