??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1027280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1027280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG-M 9/17 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, wtykowy, 17 mm, PA 66, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248753277
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
2.9 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
16.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation