??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1027280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1027280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG-M 9/17 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, Enfichable, 17 mm, PA 66, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248753277
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
2.9 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
16.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D