??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1026550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1026550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG X20 10/7 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, steckbar, 7 mm, PA 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248751815
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
5.4 mm
BAA020
Höhe
7 mm
BAF016
Breite
10.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation