??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1025270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1025270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 3/21 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248746330
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
10.387 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation