??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1025060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1025060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP BOX FUSE R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse, IP65, Polycarbonat, glasfaserverstärkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt. Das Gehäuse schützt die Klemmleiste vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4032248745869
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAG079
Anbau möglich
Nein
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
181 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
86 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF016
Breite
104 mm
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAG533
Schloss vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.707 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043180
URL
URL
Preview - Generation