??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1025020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1025020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON STB 3 MS HT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Klippon STB (Small Terminal Box) Stahlblechgehäuse, 190 x 190 x 100 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248745234
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
0
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
6 W
AAT099
RAL-Nummer
7032
AAZ486
Schutzart (NEMA)
NEMA 4
BAA351
Farbe
kieselgrau
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Stahlblech
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
2.174 kg
BAB577
Tiefe
107 mm
BAA020
Höhe
196 mm
BAF016
Breite
229 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation