??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1024200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1024200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/TC TYP T
DESCSHORT
Description short
Клемма для термопар, Винтовое соединение, 2.5, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клемма термопары специально предназначена для передачи очень малых токов в цепях измерения температуры. Специальные токовые рейки обеспечивают защиту от генерирования ошибочных сигналов в клемме в случае перепадов температур.
GTIN
GTIN-Code
4008190026400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
49.726 mm
BAA020
height
59.7 mm
BAF016
width
10.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation