??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1023350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1023350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC S8/0 FAS
DESCSHORT
Description short
Wkład styku (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 690 V, 110 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze śrubowe osiowe, Wielkość konstrukcyjna: 8
DESCLONG
Description long
Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji.
GTIN
GTIN-Code
4032248739493
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
8 kV
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
No
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
110 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Axial screw connection
AAS476
Number of power contacts
8
AAT080
Pole number
8
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS; EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
25 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.308 kg
BAB577
depth
52.35 mm
BAA020
height
111 mm
BAF016
width
34 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation