??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1018790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1018790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FCM-RJ45-C
DESCSHORT
Description short
Carcasas prefabricadas equipadas, IP65, cerrado
DESCLONG
Description long
Las carcasas prefabricadas en un solo marco están equipadas con diferentes conectores. La carcasa de instalación básica fácil de instalar consta de una placa de inserción con dos conexiones de datos y una conexión de alimentación. Hay un enchufe para la fuente de alimentación o una inserción de datos para los servicios de red. La carcasa compacta es resistente a los golpes y cumple con la clase de protección IP 65. Las carcasas prefabricadas pueden equiparse opcionalmente con cerradura y llave.
GTIN
GTIN-Code
4032248730056
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.036 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation