??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1018790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1018790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-FCM-RJ45-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einbaugehäuse bestückt, IP65, in geschlossenem Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.
GTIN
4032248730056
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.036 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation