??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1018400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1018400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 6/2 O.TNHE
DESCSHORT
Description short
Svorka pojistky, Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 6 mm², 500 V, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. S vyměnitelným nosičem pro pojistku kazety.
GTIN
GTIN-Code
4008190202590
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.020 kg
BAB577
depth
66.474 mm
BAA020
height
59.999 mm
BAF016
width
11.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation