??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1016960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1016960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BH-V01P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248738939
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
32 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
22.800 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
32 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation