??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1016110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1016110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 21 HQ MS68 14-18
DESCSHORT
Description short
Kabelová průchodka (plast) Příslušenství, PG 21, Mosaz poniklovaná
DESCLONG
Description long
Plastová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN
GTIN-Code
4032248725588
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG746
mounting thread
PG21
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.035 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation