??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1016080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1016080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 16 HQ K68 11.5-15.5
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe (en plastique) Accessoires, PG 16, Polycarbonate
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN
GTIN-Code
4032248725533
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG746
mounting thread
PG16
BAB664
material
Polycarbonate (PC)
BAC572
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D