??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1016030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1016030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMC 12/27 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.5 - 7.5 mm, 27 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248725380
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.500 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
4.7 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
28.46 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation