??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1014640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1014640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Полиамид 66, серый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248723324
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation