??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1011560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1011560000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PH-V14M-RJ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248718696
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
26.800 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
72.450 mm
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
22.300 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.059 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation