??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1011420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1011420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-W 9/6.2F MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 6.20, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248717798
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.200 mm
BAA020
height
10.2 mm
BAF016
width
6.150 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation