??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1011380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1011380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC SHIELD LEVER 8 LL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmbügel (Industriesteckverbinder) Baugröße: 8, Stahlblech verzinkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.
GTIN
4032248717729
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.030 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation