??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1009750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1009750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG 9-SS 68 KB 4-8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung) gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248714476
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
17 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
17 mm
AAG746
Anschlussgewinde
PG9
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
8 mm
AAH509
min. Dichtwert
4 mm
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
6 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.017 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
URL
URL
Preview - Generation