??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1003160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HQ 4/2 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: HQ
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4032248698158
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
4
AAS477
Anzahl Steuerkontakte
2
AAT080
Polzahl
6
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; CURUS; EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF040
Masse
0.015 kg
BAB577
Tiefe
39.8 mm
BAA020
Höhe
41.6 mm
BAF016
Breite
22.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation