??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1003140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HQP DOD 2BO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248698073
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
beige
BAA351
Farbe
beige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
26.8 mm
BAA020
Höhe
48.427 mm
BAF016
Breite
34.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation