??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1003050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HQM ALU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: HQ, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248697984
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
silbergrau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
AAF040
Masse
0.062 kg
BAB577
Tiefe
41.810 mm
BAA020
Höhe
56.435 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation