??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1002970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C HX BM4.0AG
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, HQ, MixMate, 4 mm², 4 mm, toczony
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
GTIN-Code
4032248697250
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
4 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4 mm²
AAC194
Type of packaging
Styk (złącza przemysłowe)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
8 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Preview - Generation