??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1002960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C HX BM2.5AG
DESCSHORT
Description short
Контакт (промышленные вставные разъемы) Гнездо, MixMate, 2.5 mm², 4 mm, круглый
DESCLONG
Description long
Контактный элемент для подключения кабеля к промышленному разъему.
GTIN
GTIN-Code
4032248697243
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
4 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
2.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Контакт (промышленные вставные разъемы)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
8 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Preview - Generation