??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1002900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1002900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP BOX 10P 4XVG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, PUSH IN, Schneidklemmanschluss IDC
DESCLONG
Langbeschreibung
Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt. Das Gehäuse schützt die Klemmleiste vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4032248697038
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAE819
Innentiefe
53.900 mm
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAG079
Anbau möglich
Nein
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Nein
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
9
AAT099
RAL-Nummer
9011
AAW366
Einbautiefe
104 mm
BAA020
Höhe
181 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
67 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF016
Breite
192 mm
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAG533
Schloss vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
1.500 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation