??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1002740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 2 SS
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 150 x 150 x 90 mm, poli miroir, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248695676
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.708 kg
BAB577
depth
97 mm
BAA020
height
156 mm
BAF016
width
189 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D