??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1002740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 2 SS
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 150 x 150 x 90 mm, Leštěné do zrcalového lesku, Přírubová deska: Ne, M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248695676
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.708 kg
BAB577
depth
97 mm
BAA020
height
156 mm
BAF016
width
189 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation